SILVYN® SSU 16 / 13.0X16.0 50M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 12.9mm; 外径: 16mm; 公称寸法: 16; スチール
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 柔軟性
- 強い機械的ストレスに対応
- 耐熱性
アプリケーション
- 計測技術
- プラントエンジニアリング
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
12.9
外径
16 mm
全長
50 m
寸法
16
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
40 mm
最低温度
-100 °C
最大温度
300 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐腐食性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
いいえ
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® SSUの全製品
型番 | 外径 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|
61804614 | 25 mm | 25 | |||
61804615 | 9 mm | 10 | 50 | ||
61804623 | 13 mm | 12 | 50 | ||
61804624 | 16 mm | 16 | 50 | ||
61804625 | 20.5 mm | 20 | 50 | ||
61804626 | 32 mm | 32 | 25 | ||
61804627 | 42.5 mm | 40 | 25 | ||
61804628 | 53 mm | 50 | 25 | ||
61804629 | 62.5 mm | 63 | 10 | ||
61804630 | 77 mm | 75 | 10 | ||
61804631 | 9 mm | 10 | 25 | ||
61804632 | 13 mm | 12 | 25 | ||
61804633 | 16 mm | 16 | 25 | ||
61804634 | 20.5 mm | 20 | 25 | ||
61804635 | 16 mm | 16 | 10 | ||
61804636 | 20.5 mm | 20 | 10 | ||
61804637 | 25 mm | 25 | 10 | ||
61804638 | 32 mm | 32 | 10 | ||
61804639 | 42.5 mm | 40 | 10 | ||
61804640 | 53 mm | 50 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ