SILVYN® LGEP 32 NPB
電線管グランド; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 32; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥1,961
在庫あり
型番
55503184
(¥1,961/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® LGEP 32 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEP 32 NPB conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEP 32 NPB conduit gland -   Other Image
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
  • ケーブルの損傷を防止
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

2.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SSUE

コンジットサイズに対応

32

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランド材質

ニッケルめっき真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LGEPの全製品

型番 コンジットサイズに対応 コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55503179 10 10 10
55503180 12 12 10
55503181 16 16 10
55503182 20 20 10
55503183 25 25 10
55503184 32 32 2
55503185 40 40 4
55503186 50 50 4
55503187 63 63 4
55503188 75 75 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!