SILVYN® AS 17 / 14X17 50M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 14mm; 外径: 17mm; 公称寸法: 17; スチール

¥1,272
在庫あり
型番
61802100
(¥1,272/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -  Primary Image
SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -  Primary Image SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -   Other Image SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -   Other Image SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -   Other Image SILVYN® AS 17 / 14X17 50M interlocked conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 高機械的耐性
  • 耐熱性

アプリケーション

  • オートメーションテクノロジー
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

14

外径

17 mm

全長

50 m

寸法

17

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

はい

可動屈曲曲げ半径

75 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

30 mm

最低温度

-50 °C

最大温度

250 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐腐食性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

いいえ

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® ASの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61802080 10 mm 10 50
61802090 14 mm 14 50
61802100 17 mm 17 50
61802110 19 mm 19 50
61802120 21 mm 21 50
61802130 27 mm 27 50
61802140 36 mm 36 25
61802150 45 mm 45 25
61802170 56 mm 56 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!