SILVYN® US-AS 17
エンドスリーブ; 公称寸法: 17; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 17;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS
- コンジットエンドカバー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
コンジットサイズに対応
17
屈曲保護
いいえ
光幅
12.5 mm
寸法
17
EMCシールド
いいえ
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
250 °C