SILVYN® UI 511 1 1/2'' 40.3X44.4
ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管; 内径: 40.3mm; 外径: 44.4mm; 公称寸法: 11/2; ステンレス鋼

¥22,074
在庫切れ
型番
61799831
(¥22,074/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® UI 511 1 1/2' 40.3X44.4 double-interlocked conduit -  Primary Image
SILVYN® UI 511 1 1/2' 40.3X44.4 double-interlocked conduit -  Primary Image SILVYN® UI 511 1 1/2' 40.3X44.4 double-interlocked conduit -   Other Image SILVYN® UI 511 1 1/2' 40.3X44.4 double-interlocked conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 耐食性
  • 屋外での使用および直接埋設に最適
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 耐捻性があり非常に柔軟

アプリケーション

  • オフショア用途
  • 計測技術
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄鋼業
  • 機械的ストレスが非常に高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

はい

屈曲保護(可動時)

はい

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

40.3

外径

44.4 mm

全長

15 mm

寸法

1 1/2

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

ステンレス鋼

コンジットの材質、短形

バージニア

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

280 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

230 mm

最低温度

-100 °C

最大温度

600 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐オゾン性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐溶剤性

はい

耐アルカリ性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® UI 511の全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
61799815 5/16 30
61799816 3/8 30
61799817 1/2 30
61799818 3/4 30
61799819 1 30
61799820 1 1/4 30
61799822 2 15
61799831 1 1/2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!