SILVYN® UI 511 5/16" 9.5X12.5
ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管; 内径: 9.5mm; 外径: 12.5mm; 公称寸法: 5/16; ステンレス鋼
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
icon powerchain
CE marked
特長
- 高抗張力
- 耐食性
- 屋外での使用および直接埋設に最適
- 強い機械的ストレスに対応
- 耐捻性があり非常に柔軟
アプリケーション
- オフショア用途
- 計測技術
- プラントエンジニアリング
- 鉄鋼業
- 機械的ストレスが非常に高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
ダブルインターロックプロファイル付き保護ケーブル導管
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
はい
屈曲保護(固定時)
はい
屈曲保護(可動時)
はい
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
9.5
外径
12.5 mm
全長
30 mm
寸法
5/16
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ステンレス鋼
コンジットの材質、短形
バージニア
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
60 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
50 mm
最低温度
-100 °C
最大温度
600 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐オゾン性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐溶剤性
はい
耐アルカリ性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505