SILVYN® MSK-U-M 25X1.5 ADAPTER
カプラー; M 25; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- フレキシブルなラメラ機能を備えたSKINTOP®ケーブルグランドを内蔵し、コンジットのストレインリリーフを追加。
- Oリングにより、保護等級IP68(5Bar)の気密性を確保します。コンジットのシールは、使用するコンジットタイプによって異なります。
- 幅広いクランプ範囲により、大きな範囲ケーブル外径が挿入可能です。
- すべてのMネジ電線管継手と組み合わせることができます。
アプリケーション
- ストレインリリーフを必要とする保護ホースシステム用で、同時にケーブルをシーリングすることができます。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
カプラー
納入範囲
Oリング付属
Oリング付
あり
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
屈曲保護
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
54.5 mm
全体幅
31.9 mm
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
29
最小クランプ範囲
9 mm
最大クランプ範囲
17 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド6
インサート材質 短縮形
PA 6
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
IP 68
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-30 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
ストレインリリーフ