FLEXIMARK® ISO7010 P024 ADH 100 mm
禁止サイン
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
禁止サイン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
接着
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベリング
シンボル
ラベルの種類
安全標識
ラベルデザイン
丸形
テキストフィールド付き
なし
外径
100 mm
材質
ポリエステル
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
赤/白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
150 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
による耐油性
ASTM D896
耐水性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
による記号
ISO 7010
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。