SKINDICHT® VENT CN 12X1.5
圧力補正エレメント; M 12; 最大風量: 0.4l/min; 認証:RU: なし; ステンレス
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
特長
- ハウジングの換気システム
- 電子機器ハウジング内での結露を防止
- 圧力補正エレメントはトラブルフリーおよびメンテナンスフリーの運用を保証します
アプリケーション
- 照明技術
- 鉄道用途
- 気象ステーション
- 制御盤および装置の製造
- ハウジングおよびディストリビューションボックス
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
圧力補正エレメント
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
21 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
17
シールタイプ
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
VA
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
105 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
105 °C
最大風量
0.4 l/min
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性