EPIC® POWERLOCK D6 S L2/WT M40 (1)
Powerlock; ケーブルコネクタ; 導体サイズ(最小/最大)用: 50mm² - 120mm²;
在庫あり-納期目安:7営業日
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
特長
- 別売りのネジ止め用コンタクトに使用するケーブルコネクターソース(D6タイプ)です。
- 欧州規格(DCおよびACの色識別)に準拠した線心識別をご用意しています。
- 導体断面積が最大120mm²までの使用。
- 堅牢なPBTプラスチックによる高い安定性。
- ケーブルグランド取付用にM40 ネジ付。
- 接続時、保護等級IP67を確保。
- VDE試験済み品質。
- DIN VDE 0100-730 Part 7-730:"Electrical shore connection for inland navigation vehicles "に準拠した規格で、内陸航行に使用できます。
アプリケーション
- 発電機や蓄電システムによる移動体・固定の電源供給や非常用電源として使用できます。
- 電気モーターおよび冷却装置に最適。
- 400Aまでの三相交流および直流のアプリケーションに適しています。
- シールドなし電線での使用
- 中程度のメカストレスに耐性があります。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
Powerlock
デザインサイズ
Powerlock D6 S
納入範囲
コンタクトなし
コンタクトを含む
なし
重量
140.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms まで IEC 61984
定格電流
400 A まで IEC
製品構成
マーキング
N
ロックタイプ
回転ロック
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
アース線付
なし
コネクタタイプ
Source
シースのストリッピング長
33 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
50 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
120 mm²
ハウジング色
白
製品特性
最小勘合サイクル
500
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
なし
メインコンタクトの最大締付トルク
10.5 Nm
アース線接続の最大締付トルク
10.5 Nm
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
D042
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
製品グループリスト
EPIC® POWERLOCK D6 Sの全製品
閉じる
すべて表示