EPIC® M17 BCMS 1MM 0,34-0,5
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M17; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.34mm² - 0.5mm²; 真鍮 金めっき

¥407
在庫切れ
型番
44423123
(¥407/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® M17 BCMS 1MM 0,34-0,5 contact -  Primary Image
EPIC® M17 BCMS 1MM 0,34-0,5 contact -  Primary Image EPIC® M17 BCMS 1MM 0,34-0,5 contact -   Secondary Image EPIC® M17 BCMS 1MM 0,34-0,5 contact -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

圧着

製品構成

コンタクト直径

1 mm

コンタクト長さ

13.1 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

M17

電線のストリッピング長

4.5 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

22 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.34 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984
IEC 60352-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® M17 Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクト直径 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
44423120 ソケット 2 mm 0.25 mm² 1 mm² 10
44423121 ソケット 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 10
44423122 ソケット 1 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423123 ソケット 1 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423124 ソケット 1 mm 0.50 mm² 1 mm² 10
44423125 ソケット 0.6 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423126 ソケット 0.6 mm 0.14 mm² 0.34 mm² 10
44423127 ソケット 0.6 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423128 ピン 2 mm 0.25 mm² 1 mm² 10
44423129 ピン 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 10
44423130 ピン 1 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423131 ピン 1 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
44423132 ピン 1 mm 0.5 mm² 1 mm² 10
44423133 ピン 0.6 mm 0.06 mm² 0.25 mm² 10
44423134 ピン 0.6 mm 0.14 mm² 0.34 mm² 10
44423135 ピン 0.6 mm 0.34 mm² 0.5 mm² 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!