ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/600 SHOCKPLG
スパイラルケーブル; 3G1.5; 600mm - 2000mm; コアの識別: 色; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7; 直角
特長
- 延長なしのスパイラル長から最大3.5倍の長さまで延長可能、高復元力
- 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
- アウターシースの信号色により安全性と視認性が向上します
- シースは多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカ リ性水溶液、その他の化学物質に対応
- 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応
アプリケーション
- 可動部電気機器および装置
- 医療用機器
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
スパイラルケーブル
重量
0.65 kg
銅指数
262.800 kg/km
銅指数 (lb)
579.370 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
U0: 250 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.7 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
外径
8.9 mm
スパイラル外径
32 mm
スパイラルケーブル長、収縮時
600 mm
スパイラルケーブル長、伸長時
2000 mm
ストレートエンドの長さ
600
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黄
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
Protective contact at the ends
コネクタ側ケーブルは保護導体を含む
Plug type standard
IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)
Plug design type
丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
Plug number of earth contacts
3
Plug intermateable with plug-fit system type
コネクタシステム・タイプEコネクタシステム・タイプF
Plug pin mating direction
直角
Plug pin quantity
2
Termination of second cable end
30mmストリップ
製品特性
使用範囲
柔軟
温度、移動配線時
-30 °C への 50 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。