ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG
スパイラルケーブル; 3G1.5; 1000mm - 3500mm; コアの識別: 色; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7; 直角

¥18,346
在庫切れ
型番
73220862
(¥18,346/PC)
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
  • 延長なしのスパイラル長から最大3.5倍の長さまで延長可能、高復元力
  • 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
  • アウターシースの信号色により安全性と視認性が向上します
  • シースは多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカ リ性水溶液、その他の化学物質に対応
  • 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応

アプリケーション

  • 可動部電気機器および装置
  • 医療用機器
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

スパイラルケーブル

重量

0.915 kg

銅指数

415.100 kg/km

銅指数 (lb)

915.130 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

U0: 250 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

外径

8.9 mm

スパイラル外径

32 mm

スパイラルケーブル長、収縮時

1000 mm

スパイラルケーブル長、伸長時

3500 mm

ストレートエンドの長さ

600

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

Protective contact at the ends

コネクタ側
ケーブルは保護導体を含む

Plug type standard

IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)

Plug design type

丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

Plug number of earth contacts

3

Plug intermateable with plug-fit system type

コネクタシステム・タイプE
コネクタシステム・タイプF

Plug pin mating direction

直角

Plug pin quantity

2

Termination of second cable end

30mmストリップ

製品特性

使用範囲

柔軟

温度、移動配線時

-30 °C への 50 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plugの全製品

型番 ケーブル寸法 銅指数
73220852 3G0.75 70.100 kg/km
73220853 3G0.75 122.800 kg/km
73220854 3G0.75 193.200 kg/km
73220855 3G1 110.000 kg/km
73220856 3G1 196.700 kg/km
73220860 3G1.5 148.600 kg/km
73220861 3G1.5 262.800 kg/km
73220862 3G1.5 415.100 kg/km
73220863 3G1 312.300 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!