ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G0,75/600 SHOCKPLG
スパイラルケーブル; 3G0.75; 600mm - 2000mm; コアの識別: 色; 丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7; 直角

¥8,501
在庫あり
型番
73220853
(¥8,501/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
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
  • 延長なしのスパイラル長から最大3.5倍の長さまで延長可能、高復元力
  • 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
  • アウターシースの信号色により安全性と視認性が向上します
  • シースは多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカ リ性水溶液、その他の化学物質に対応
  • 幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応

アプリケーション

  • 可動部電気機器および装置
  • 医療用機器
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

スパイラルケーブル

重量

0.366 kg

銅指数

122.800 kg/km

銅指数 (lb)

270.720 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

U0: 250 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

外径

7 mm

スパイラル外径

24 mm

スパイラルケーブル長、収縮時

600 mm

スパイラルケーブル長、伸長時

2000 mm

ストレートエンドの長さ

600

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

Protective contact at the ends

コネクタ側
ケーブルは保護導体を含む

Plug type standard

IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)

Plug design type

丸型2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7

Plug number of earth contacts

3

Plug intermateable with plug-fit system type

コネクタシステム・タイプE
コネクタシステム・タイプF

Plug pin mating direction

直角

Plug pin quantity

2

Termination of second cable end

30mmストリップ

製品特性

使用範囲

柔軟

温度、移動配線時

-30 °C への 50 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plugの全製品

型番 ケーブル寸法 銅指数
73220852 3G0.75 70.100 kg/km
73220853 3G0.75 122.800 kg/km
73220854 3G0.75 193.200 kg/km
73220855 3G1 110.000 kg/km
73220856 3G1 196.700 kg/km
73220860 3G1.5 148.600 kg/km
73220861 3G1.5 262.800 kg/km
73220862 3G1.5 415.100 kg/km
73220863 3G1 312.300 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!