SILVYN® FPS-EDU 14X19 50M
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 14mm; 外径: 19mm; 公称寸法: 19; ポリ塩化ビニル; UV抵抗性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61802332

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPS-EDU 14X19 50M conduit with steel spiral -  Primary Image
SILVYN® FPS-EDU 14X19 50M conduit with steel spiral -  Primary Image SILVYN® FPS-EDU 14X19 50M conduit with steel spiral -   Other Image SILVYN® FPS-EDU 14X19 50M conduit with steel spiral -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 高温のチップから保護
  • 高抗張力
  • 高柔軟性
  • 気密性および防水性
  • 機械的抵抗

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • オートメーションテクノロジー
  • ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
  • ロボット産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

14

外径

19 mm

全長

50 mm

寸法

19

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

編組の材質

スチール

コンジットの材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質、短形

PVC

コイル素材

バネ鋼線

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

55 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

22 mm

最低温度

-25 °C

最大温度

90 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FPS-EDUの全製品

型番 外径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61802330 14 mm 14 50
61802331 17 mm 17 50
61802332 19 mm 19 50
61802333 21 mm 21 50
61802334 27 mm 27 50
61802335 36 mm 36 25
61802336 45 mm 45 25
61802337 56 mm 56 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!