SILVYN® FPS-EDU 12X17 50M
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 12mm; 外径: 17mm; 公称寸法: 17; ポリ塩化ビニル; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
icon powerchain
CE marked
特長
- 高温のチップから保護
- 高抗張力
- 高柔軟性
- 気密性および防水性
- 機械的抵抗
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- オートメーションテクノロジー
- ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
- ロボット産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
高温の切り粉に対する保護
はい
内径
12
外径
17 mm
全長
50 mm
寸法
17
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
編組の材質
スチール
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
バネ鋼線
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
50 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
19 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
90 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505