SILVYN® FD-PU 15X19 MBU
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 15mm; 外径: 19mm; 公称寸法: 19; ポリウレタン; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
icon powerchain
CE marked
VDE certified
特長
- 高い寸法安定性
- 低温での高柔軟性
- 伸縮可能
- 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
- 液密
アプリケーション
- 屋内使用および屋外使用
- 機械工学
- ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
- ロボット構築
- 可動用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
15
外径
19 mm
全長
10 m
寸法
19
ロック機能付き(2分割)
いいえ
シース材質
ポリウレタン
コンジットの材質
ポリウレタン
コンジットの材質、短形
PUR
コイル素材
バネ鋼線
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
青
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
40 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
15 mm
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505