SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 16mm; 外径: 21.1mm; 公称寸法: 20; ポリ塩化ビニル;

¥1,605
在庫切れ
型番
61751721
(¥1,605/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -  Primary Image
SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -  Primary Image SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -   Other Image SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -   Other Image SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -   Other Image SILVYN® ELT SMOOTH 16.0X21.1 BU 30M conduit with plastic spiral -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 熱耐性
  • 内側が滑らかなためケーブルとワイヤーの組立が簡単
  • 曲げ可能
  • 耐圧縮性
  • SILVYN® MPC/MPC-Mと組み合わせて使用する場合、システムを完全に絶縁

アプリケーション

  • 機械工学
  • 工作機械
  • 自動販売機製造
  • 高温の用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

30.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

16

外径

21.1 mm

全長

30 mm

光幅

16 mm

寸法

20

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質、短形

PVC

コイル素材

ハードPVC

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

はい

カラー

色:RALカラー

RAL 5012

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 2 bar
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

70 mm

最低温度

-20 °C

最大温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

衝撃耐性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

はい

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® ELT smoothの全製品

型番 内径 外径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61751701 10 14.2 mm 12 30
61751711 12 17.8 mm 16 30
61751721 16 21.1 mm 20 30
61751731 21 26.4 mm 25 30
61751751 26.5 33.1 mm 32 30
61751761 35.4 41.8 mm 40 30
61751771 40 47.9 mm 50 30
61751781 51.3 59.7 mm 63 30
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!