SILVYN® MPC 45° M20X1.5 / 20 GY
アングルコンジットグランド; M 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 20; ハロゲンフリー;

¥421
在庫あり
型番
55502436
(¥421/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® MPC 45° M20X1.5 / 20 GY angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MPC 45° M20X1.5 / 20 GY angle conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 45°エルボーにより最適な組立が可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® ELR

コンジットサイズに対応

20

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

45°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

13 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

27 mm

六角コーナー寸法

30.6 mm

レンチサイズ

27

ロック機能付き(2分割)

いいえ

最小クランプ範囲

14.5 mm

最大クランプ範囲

33 mm

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® MPC 45° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502431 M 20 16 10
55502432 M 20 20 10
55502433 M 25 25 10
55502434 M 32 32 10
55502435 M 20 グレー 16 10
55502436 M 20 グレー 20 10
55502437 M 25 グレー 25 10
55502438 M 32 グレー 32 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!