SILVYN® ELT 16.0X21.0 BU 30M
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 16mm; 外径: 21mm; 公称寸法: 20; ポリ塩化ビニル;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
Ecolab
UL recognized
特長
- 熱耐性
- 内側が滑らかなためケーブルとワイヤーの組立が簡単
- 曲げ可能
- 耐圧縮性
- SILVYN® MPC/MPC-Mと組み合わせて使用する場合、システムを完全に絶縁
アプリケーション
- 機械工学
- 工作機械
- 自動販売機製造
- 高温の用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
16
外径
21 mm
全長
30 m
光幅
16 mm
寸法
20
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
ハードPVC
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
はい
カラー
青
色:RALカラー
RAL 5012
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
35 mm
最低温度
-20 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
衝撃耐性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
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
SILVYN® ELTの全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61737312 | 10 | 14.5 mm | 12 | 青 | 10 | |
61737313 | 12 | 16.5 mm | 16 | 青 | 10 | |
61737314 | 16 | 21 mm | 20 | 青 | 10 | |
61737315 | 22 | 27.5 mm | 25 | 青 | 10 | |
61737316 | 25 | 30.5 mm | 30 | 青 | 10 | |
61737317 | 28 | 33.5 mm | 32 | 青 | 10 | |
61737318 | 35 | 41 mm | 40 | 青 | 10 | |
61751700 | 10 | 14.5 mm | 12 | 青 | 30 | |
61751710 | 12 | 16.5 mm | 16 | 青 | 30 | |
61751720 | 16 | 21 mm | 20 | 青 | 30 | |
61751730 | 22 | 27.5 mm | 25 | 青 | 30 | |
61751740 | 25 | 30.5 mm | 30 | 青 | 30 | |
61751750 | 28 | 33.5 mm | 32 | 青 | 30 | |
61751760 | 35 | 41 mm | 40 | 青 | 30 | |
61751770 | 40 | 46.4 mm | 50 | 青 | 30 | |
61751780 | 50 | 57 mm | 63 | 青 | 30 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ