SILVYN® ELÖ SMOOTH 10.0X14.2 GN 30M
プラスチック製スパイラルコンジット; 内径: 10mm; 外径: 14.2mm; 寸法: 12; ポリ塩化ビニル;
一時的な在庫切れ
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- グリース、冷却剤および油(特にASTM2試験油)への耐性
- 内側が滑らかなためケーブルとワイヤーの組立が簡単
- 曲げ可能
- 耐圧縮性
- SILVYN® MPC/MPC-Mと組み合わせて使用する場合、システムを完全に絶縁
アプリケーション
- 機械工学
- 工作機械
- 自動販売機製造
- 化学薬品の影響を強く受ける用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
プラスチック製スパイラルコンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
10
外径
14.2 mm
全長
30 mm
光幅
10 mm
寸法
12
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
硬質PVC
滑らかなコンジット表面
あり
滑らかなコンジット内面
あり
カラー
緑
色:RALカラー
RAL 6001
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
曲げ半径(mm)(固定時)
50 mm
最低温度
-20 °C
最大温度
70 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23