PLASTIC COIL KW5 BK
ケーブル・バンドル・コンジット; 5.0mm - 20.0mm; 黒; ポリアミド

¥206
在庫あり
型番
61600045
(¥206/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

PLASTIC COIL KW5 BK bunched cable conduit -  Primary Image
PLASTIC COIL KW5 BK bunched cable conduit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

特長

  • ケーブルの柔軟性を維持できます
  • スパイラル形状のカットチューブ
  • 短時間でケーブルやワイヤを結束

アプリケーション

  • 分岐するケーブルハーネスの製造
  • 機械的ストレスからの保護
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・バンドル・コンジット

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

内径

4.8

外径

6.0 mm

全長

25 m

パネル厚さ

0.6 mm

最小結束径

5.0 mm

最大結束径用

20.0 mm

材質

ポリアミド

カラー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

破断伸度

240 %

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KW plastic coilの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 材質
61600010 1.5 mm 7.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600015 2.0 mm 7.0 mm ポリアミド
61600040 5.0 mm 20.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600045 5.0 mm 20.0 mm ポリアミド
61600050 5.0 mm 20.0 mm ポリエチレン
61600070 10.0 mm 40.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600080 10.0 mm 40.0 mm ポリエチレン
61722840 10.0 mm 40.0 mm ポリアミド
61722850 1.5 mm 7.0 mm ポリエチレン
61722851 5.0 mm 20.0 mm ポリエチレン
61722852 10.0 mm 40.0 mm ポリエチレン
61722856 1.5 mm 7.0 mm ポリエチレン
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!