PLASTIC COIL KW 2 BU
ケーブル・バンドル・コンジット; 1.5mm - 7.0mm; 青; ポリエチレン

¥81
在庫切れ
型番
61722850
(¥81/PC)
税込

一時的な在庫切れ

PLASTIC COIL KW 2 BU bunched cable conduit -  Primary Image
PLASTIC COIL KW 2 BU bunched cable conduit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • ケーブルの柔軟性を維持できます
  • スパイラル形状のカットチューブ
  • 短時間でケーブルやワイヤを結束

アプリケーション

  • 分岐するケーブルハーネスの製造
  • 機械的ストレスからの保護
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・バンドル・コンジット

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

内径

1.5

外径

3.0 mm

全長

50 m

パネル厚さ

0.75 mm

最小結束径

1.5 mm

最大結束径用

7.0 mm

材質

ポリエチレン

カラー

製品特性

最低温度

-50 °C

最大温度

85 °C

難燃性

いいえ

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

破断伸度

550 %

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KW plastic coilの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 材質
61600010 1.5 mm 7.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600015 2.0 mm 7.0 mm ポリアミド
61600040 5.0 mm 20.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600045 5.0 mm 20.0 mm ポリアミド
61600050 5.0 mm 20.0 mm ポリエチレン
61600070 10.0 mm 40.0 mm ナチュラル ポリエチレン
61600080 10.0 mm 40.0 mm ポリエチレン
61722840 10.0 mm 40.0 mm ポリアミド
61722850 1.5 mm 7.0 mm ポリエチレン
61722851 5.0 mm 20.0 mm ポリエチレン
61722852 10.0 mm 40.0 mm ポリエチレン
61722856 1.5 mm 7.0 mm ポリエチレン
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!