SKINTOP® ST PG 9 + GMP-GL SGY 10ST
キット; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 8 mm; シルバーグレー
¥129
在庫切れ
型番
53110081
(¥129/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
CE marked
TÜV Verband
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
アプリケーション
- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
キット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
8 mm
カラー
シルバーグレー
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
SKINTOP® ST + Counter nutの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
53110080 | PG 7 | 6.5 mm | シルバーグレー | 10 | |
53110081 | PG 9 | 8 mm | シルバーグレー | 10 | |
53110082 | PG 11 | 10 mm | シルバーグレー | 10 | |
53110083 | PG 13,5 | 12 mm | シルバーグレー | 10 | |
53110084 | PG 16 | 14 mm | シルバーグレー | 10 | |
53110085 | PG 21 | 18 mm | シルバーグレー | 5 | |
53110086 | PG 29 | 25 mm | シルバーグレー | 5 | |
53110087 | PG 36 | 32 mm | シルバーグレー | 5 | |
53110088 | PG 42 | 38 mm | シルバーグレー | 5 | |
53110089 | PG 48 | 44 mm | シルバーグレー | 5 |
閉じる
すべて表示