SKINTOP® ST PG 42 + GMP-GL SGY 5ST
キット; PG 42; クランプ範囲(最小/最大): 35 - 38 mm; シルバーグレー

¥2,193
在庫切れ
型番
53110088
(¥2,193/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® ST PG 42 + GMP-GL SGY 5ST kit -  Primary Image
SKINTOP® ST PG 42 + GMP-GL SGY 5ST kit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked
TÜV Verband
TÜV Verband
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 最大限の信頼性に対応する高油耐性
  • 永続的な振動保護
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)

アプリケーション

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

キット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 42

最小クランプ範囲

35 mm

最大クランプ範囲

38 mm

カラー

シルバーグレー
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINTOP® ST + Counter nutの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE)
53110080 PG 7 6.5 mm シルバーグレー 10
53110081 PG 9 8 mm シルバーグレー 10
53110082 PG 11 10 mm シルバーグレー 10
53110083 PG 13,5 12 mm シルバーグレー 10
53110084 PG 16 14 mm シルバーグレー 10
53110085 PG 21 18 mm シルバーグレー 5
53110086 PG 29 25 mm シルバーグレー 5
53110087 PG 36 32 mm シルバーグレー 5
53110088 PG 42 38 mm シルバーグレー 5
53110089 PG 48 44 mm シルバーグレー 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!