SKINTOP® ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST
キット; PG 21; クランプ範囲(最小/最大): 13 - 18 mm; シルバーグレー

¥330
在庫あり
型番
53110085
(¥330/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST kit -  Primary Image
SKINTOP® ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST kit -  Primary Image SKINTOP® ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST kit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked
TÜV Verband
TÜV Verband
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 最大限の信頼性に対応する高油耐性
  • 永続的な振動保護
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)

アプリケーション

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

キット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 21

最小クランプ範囲

13 mm

最大クランプ範囲

18 mm

カラー

シルバーグレー
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINTOP® ST + Counter nutの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE)
53110080 PG 7 6.5 mm シルバーグレー 10
53110081 PG 9 8 mm シルバーグレー 10
53110082 PG 11 10 mm シルバーグレー 10
53110083 PG 13,5 12 mm シルバーグレー 10
53110084 PG 16 14 mm シルバーグレー 10
53110085 PG 21 18 mm シルバーグレー 5
53110086 PG 29 25 mm シルバーグレー 5
53110087 PG 36 32 mm シルバーグレー 5
53110088 PG 42 38 mm シルバーグレー 5
53110089 PG 48 44 mm シルバーグレー 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!