SKINTOP® ST PG 48 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; PG 48; クランプ範囲(最小/最大): 39 - 44 mm; レンチサイズ1: 65; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);
特長
- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
アプリケーション
- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
69 mm
光幅
44 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 48
ネジピッチ
1,588
ネジ長
14.3 mm
レンチサイズ1
65 mm
レンチサイズ 2
65 mm
六角コーナー寸法
72 mm
最小クランプ範囲
39 mm
最大クランプ範囲
44 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® ST / SKINTOP® STRの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53015000 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | 15 mm | シルバーグレー | 100 |
53015010 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53015020 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | シルバーグレー | 100 |
53015030 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | 24 mm | シルバーグレー | 100 |
53015040 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | シルバーグレー | 50 |
53015050 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | シルバーグレー | 50 |
53015060 | PG 29 | 10.7 mm | 14 mm | 25 mm | 42 mm | シルバーグレー | 25 |
53015070 | PG 36 | 13.3 mm | 24 mm | 32 mm | 53 mm | シルバーグレー | 10 |
53015080 | PG 42 | 13.4 mm | 35 mm | 38 mm | 60 mm | シルバーグレー | 5 |
53015090 | PG 48 | 14.3 mm | 39 mm | 44 mm | 65 mm | シルバーグレー | 5 |
53015100 | PG 7 | 7.8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 15 mm | シルバーグレー | 100 |
53015110 | PG 9 | 8 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53015120 | PG 11 | 8 mm | 2 mm | 7 mm | 22 mm | シルバーグレー | 100 |
53015130 | PG 13,5 | 9 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | シルバーグレー | 100 |
53015140 | PG 16 | 10 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | シルバーグレー | 50 |
53015150 | PG 21 | 11 mm | 9 mm | 16 mm | 33 mm | シルバーグレー | 50 |
53015160 | PG 29 | 10.7 mm | 11 mm | 20 mm | 42 mm | シルバーグレー | 25 |
53015170 | PG 36 | 13.3 mm | 17 mm | 26 mm | 53 mm | シルバーグレー | 10 |
53015180 | PG 42 | 13.4 mm | 22 mm | 31 mm | 60 mm | シルバーグレー | 5 |
53015190 | PG 48 | 14.3 mm | 26 mm | 35 mm | 65 mm | シルバーグレー | 5 |
53015200 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53015210 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53015220 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | 黒 | 100 |
53015230 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | 24 mm | 黒 | 100 |
53015240 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | 黒 | 50 |
53015250 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 黒 | 50 |
53015260 | PG 29 | 10.7 mm | 14 mm | 25 mm | 42 mm | 黒 | 25 |
53015270 | PG 36 | 13.3 mm | 24 mm | 32 mm | 53 mm | 黒 | 10 |
53015280 | PG 42 | 13.4 mm | 35 mm | 38 mm | 60 mm | 黒 | 5 |
53015290 | PG 48 | 14.3 mm | 39 mm | 44 mm | 65 mm | 黒 | 5 |
53015300 | PG 7 | 7.8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53015310 | PG 9 | 8 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53015320 | PG 11 | 8 mm | 2 mm | 7 mm | 22 mm | 黒 | 100 |
53015330 | PG 13,5 | 9 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | 黒 | 100 |
53015340 | PG 16 | 10 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 黒 | 50 |
53015350 | PG 21 | 11 mm | 9 mm | 16 mm | 33 mm | 黒 | 50 |
53015360 | PG 29 | 10.7 mm | 11 mm | 20 mm | 42 mm | 黒 | 25 |
53015370 | PG 36 | 13.3 mm | 17 mm | 26 mm | 53 mm | 黒 | 10 |
53015380 | PG 42 | 13.4 mm | 22 mm | 31 mm | 60 mm | 黒 | 5 |
53015390 | PG 48 | 14.3 mm | 26 mm | 35 mm | 65 mm | 黒 | 5 |
53018000 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53018010 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53018020 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | ライトグレー | 100 |
53018030 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | 24 mm | ライトグレー | 100 |
53018040 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | ライトグレー | 50 |
53018050 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | ライトグレー | 50 |
53018060 | PG 29 | 10.7 mm | 14 mm | 25 mm | 42 mm | ライトグレー | 25 |
53018070 | PG 36 | 13.3 mm | 24 mm | 32 mm | 53 mm | ライトグレー | 10 |
53018080 | PG 42 | 13.4 mm | 35 mm | 38 mm | 60 mm | ライトグレー | 5 |
53018090 | PG 48 | 14.3 mm | 39 mm | 44 mm | 65 mm | ライトグレー | 5 |
53018100 | PG 7 | 7.8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53018110 | PG 9 | 8 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53018120 | PG 11 | 8 mm | 2 mm | 7 mm | 22 mm | ライトグレー | 100 |
53018130 | PG 13,5 | 9 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | ライトグレー | 100 |
53018140 | PG 16 | 10 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | ライトグレー | 50 |
53018150 | PG 21 | 11 mm | 9 mm | 16 mm | 33 mm | ライトグレー | 50 |
53018160 | PG 29 | 10.7 mm | 11 mm | 20 mm | 42 mm | ライトグレー | 25 |
53018170 | PG 36 | 13.3 mm | 17 mm | 26 mm | 53 mm | ライトグレー | 10 |
53018180 | PG 42 | 13.4 mm | 22 mm | 31 mm | 60 mm | ライトグレー | 5 |
53018190 | PG 48 | 14.3 mm | 26 mm | 35 mm | 65 mm | ライトグレー | 5 |
53110154 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | 15 mm | シルバーグレー | 10 |
53110155 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | シルバーグレー | 10 |
53110156 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | シルバーグレー | 10 |
53110157 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | 24 mm | シルバーグレー | 10 |
53110158 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | シルバーグレー | 10 |
53110159 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | シルバーグレー | 5 |
53110160 | PG 29 | 10.7 mm | 14 mm | 25 mm | 42 mm | シルバーグレー | 5 |
53110161 | PG 36 | 13.3 mm | 24 mm | 32 mm | 53 mm | シルバーグレー | 5 |
53110162 | PG 42 | 13.4 mm | 35 mm | 38 mm | 60 mm | シルバーグレー | 5 |
53110163 | PG 48 | 14.3 mm | 39 mm | 44 mm | 65 mm | シルバーグレー | 5 |