SKINTOP® ST-M 16X1.5 + GMP-GL SGY 10ST
キット; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 8 mm; シルバーグレー
¥153
在庫あり
型番
53110069
(¥153/PC)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
特長
- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
アプリケーション
- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー
- オフショアプラットフォーム、装置、造船所
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
キット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 16
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
8 mm
カラー
シルバーグレー