SKINTOP® ST-HF-M 50X1.5 RAL 7035 LGY
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 27 - 35 mm; レンチ幅 1: 55; ライトグレー; ハロゲンフリー; IP 68 - 5 bar (30 min);
特長
- 高い難燃性と自己消火性を持つ材料(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
- 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
- ハロゲンフリーの素材を使用しているため、公共の場での使用に適している。
- 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
- 振動が発生した場合、永久的な振動保護機能により、ドーム型のキャップナットが開くのを防ぎます。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
- VDEテスト済みの品質。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
62 mm
光幅
35 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
55 mm
レンチサイズ 2
55 mm
六角コーナー寸法
61.6 mm
最小クランプ範囲
27 mm
最大クランプ範囲
35 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
Oリング材質、短縮形
EVA
シール材
エチレン酢酸ビニル共重合体
シール材 短縮形
EVA
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
UV-C resistant
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40014077
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
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
SKINTOP® ST-HF-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53111407 | M 12 | 8 mm | 4 mm | 5.5 mm | 15 mm | ライトグレー | 100 |
53111408 | M 12 | 8 mm | 4 mm | 5.5 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53111417 | M 16 | 8 mm | 4.5 mm | 9 mm | 19 mm | ライトグレー | 100 |
53111418 | M 16 | 8 mm | 4.5 mm | 9 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53111422 | M 20 | 9 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 黒 | 100 |
53111427 | M 20 | 9 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | ライトグレー | 100 |
53111437 | M 25 | 10 mm | 9 mm | 17 mm | 30 mm | ライトグレー | 50 |
53111438 | M 25 | 10 mm | 9 mm | 17 mm | 30 mm | 黒 | 50 |
53111447 | M 32 | 10 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | ライトグレー | 25 |
53111448 | M 32 | 10 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 黒 | 25 |
53111457 | M 40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | ライトグレー | 10 |
53111458 | M 40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 黒 | 10 |
53111467 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | ライトグレー | 5 |
53111468 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 黒 | 5 |
53111477 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | ライトグレー | 5 |
53111478 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 黒 | 5 |