SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; レンチ幅 1: 30; 黒; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥462
在庫あり
型番
53111438
(¥462/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
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
VDE certified
VDE certified

特長

  • 高い難燃性と自己消火性を持つ材料(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
  • ハロゲンフリーの素材を使用しているため、公共の場での使用に適している。
  • 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
  • 振動が発生した場合、永久的な振動保護機能により、ドーム型のキャップナットが開くのを防ぎます。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
  • VDEテスト済みの品質。

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

40 mm

光幅

17 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

六角コーナー寸法

33.6 mm

最小クランプ範囲

9 mm

最大クランプ範囲

17 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

エチレン酢酸ビニル共重合体

Oリング材質、短縮形

EVA

シール材

エチレン酢酸ビニル共重合体

シール材 短縮形

EVA

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40014077

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST-HF-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53111407 M 12 8 mm 4 mm 5.5 mm 15 mm ライトグレー 100
53111408 M 12 8 mm 4 mm 5.5 mm 15 mm 100
53111417 M 16 8 mm 4.5 mm 9 mm 19 mm ライトグレー 100
53111418 M 16 8 mm 4.5 mm 9 mm 19 mm 100
53111422 M 20 9 mm 7 mm 13 mm 25 mm 100
53111427 M 20 9 mm 7 mm 13 mm 25 mm ライトグレー 100
53111437 M 25 10 mm 9 mm 17 mm 30 mm ライトグレー 50
53111438 M 25 10 mm 9 mm 17 mm 30 mm 50
53111447 M 32 10 mm 11 mm 21 mm 36 mm ライトグレー 25
53111448 M 32 10 mm 11 mm 21 mm 36 mm 25
53111457 M 40 10 mm 19 mm 28 mm 46 mm ライトグレー 10
53111458 M 40 10 mm 19 mm 28 mm 46 mm 10
53111467 M 50 12 mm 27 mm 35 mm 55 mm ライトグレー 5
53111468 M 50 12 mm 27 mm 35 mm 55 mm 5
53111477 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm ライトグレー 5
53111478 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!