SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 6 mm; レンチ幅 1: 19; 青; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EXアプリケーションに最適

¥237
在庫あり
型番
54115415
(¥237/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU cable gland -  Primary Image
SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU cable gland -  Primary Image SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU cable gland -   Secondary Image SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU cable gland -   Secondary Image SKINTOP® KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CCCex-certified
CCCex-certified
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 高い保護等級
  • 耐低温衝撃性
  • 高ストレインリリーフ
  • 幅広いクランプレンジ
  • 永続的な振動保護

アプリケーション

  • 本質安全防爆回路(クラス「i」)とクラス「e」の安全性を必要とするハウジングおよびデバイス。
  • 装置グループII / カテゴリ2G+1D
  • 海洋産業における移動使用
  • 化学および石油化学工業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

34 mm

光幅

9 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

19 mm

レンチサイズ 2

19 mm

六角コーナー寸法

21.1 mm

最小クランプ範囲

4 mm

最大クランプ範囲

6 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 5015

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 66

防爆エリアでの使用

はい

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

80 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:ATEX

IECEx IBE 13.0027X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC

認証:CCCex

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002NW

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blueの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
54115400 M 12 8 mm 3 mm 5.5 mm 15 mm 50
54115405 M 12 8 mm 2 mm 4 mm 15 mm 50
54115410 M 16 8 mm 7 mm 9 mm 19 mm 50
54115415 M 16 8 mm 4 mm 6 mm 19 mm 50
54115420 M 20 9 mm 7 mm 13 mm 25 mm 50
54115425 M 20 9 mm 5 mm 10 mm 25 mm 50
54115430 M 25 10 mm 11 mm 17 mm 30 mm 25
54115435 M 25 10 mm 6 mm 13 mm 30 mm 25
54115440 M 32 10 mm 12 mm 21 mm 36 mm 25
54115445 M 32 10 mm 9 mm 15 mm 36 mm 25
54115450 M 40 10 mm 19 mm 28 mm 46 mm 10
54115455 M 40 10 mm 16 mm 23 mm 46 mm 10
54115460 M 50 12 mm 27 mm 35 mm 55 mm 5
54115465 M 50 12 mm 22 mm 29 mm 55 mm 5
54115470 M 63 12 mm 37 mm 45 mm 66 mm 5
54115475 M 63 12 mm 29 mm 39 mm 66 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!