SKINTOP® KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BU
ケーブルグランド; M 63; クランプ範囲(最小/最大): 29 - 39 mm; レンチ幅 1: 66; 青; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EXアプリケーションに最適
一時的な在庫切れ
特長
- 高い保護等級
- 耐低温衝撃性
- 高ストレインリリーフ
- 幅広いクランプレンジ
- 永続的な振動保護
アプリケーション
- 本質安全防爆回路(クラス「i」)とクラス「e」の安全性を必要とするハウジングおよびデバイス。
- 装置グループII / カテゴリ2G+1D
- 海洋産業における移動使用
- 化学および石油化学工業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
71 mm
光幅
45 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
66 mm
レンチサイズ 2
66 mm
六角コーナー寸法
73.9 mm
最小クランプ範囲
29 mm
最大クランプ範囲
39 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
青
色:RALカラー
RAL 5015
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
80 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:ATEX
IECEx IBE 13.0027X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
認証:CCCex
はい
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002NW
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
SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blueの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54115400 | M 12 | 8 mm | 3 mm | 5.5 mm | 15 mm | 青 | 50 |
54115405 | M 12 | 8 mm | 2 mm | 4 mm | 15 mm | 青 | 50 |
54115410 | M 16 | 8 mm | 7 mm | 9 mm | 19 mm | 青 | 50 |
54115415 | M 16 | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 19 mm | 青 | 50 |
54115420 | M 20 | 9 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 青 | 50 |
54115425 | M 20 | 9 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 青 | 50 |
54115430 | M 25 | 10 mm | 11 mm | 17 mm | 30 mm | 青 | 25 |
54115435 | M 25 | 10 mm | 6 mm | 13 mm | 30 mm | 青 | 25 |
54115440 | M 32 | 10 mm | 12 mm | 21 mm | 36 mm | 青 | 25 |
54115445 | M 32 | 10 mm | 9 mm | 15 mm | 36 mm | 青 | 25 |
54115450 | M 40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 青 | 10 |
54115455 | M 40 | 10 mm | 16 mm | 23 mm | 46 mm | 青 | 10 |
54115460 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 青 | 5 |
54115465 | M 50 | 12 mm | 22 mm | 29 mm | 55 mm | 青 | 5 |
54115470 | M 63 | 12 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 青 | 5 |
54115475 | M 63 | 12 mm | 29 mm | 39 mm | 66 mm | 青 | 5 |