SKINTOP® SDVR-M 16 ATEX
シーリングインサート; M 16; 黒
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
CCCex-certified
CE marked
特長
- 爆発の危険のある領域のための恒久的かつ安全なシーリング
- 組立が簡単
- 高い保護等級
アプリケーション
- SKINTOP® SDV-Mは、SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはSKINTOP® K-M ATEX plus (青)と共に使用されます。
- 装置グループII / カテゴリ2G+1D
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
シーリングインサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
スロット
いいえ
全体高さ
14 mm
ネジサイズ
M 16
EMCシールド
いいえ
材質
クロロプレンゴム
材質 短縮形
CR
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
短時間最大温度
90 °C
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
70 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
70 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:CCCex
はい
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。