SKINTOP® BS PF 1/2'' RAL 7010 TGY
折り曲げ保護付きケーブルグランド; PF 1/2; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 12 mm; レンチ幅 1: 24; ターポリン・グレー; IP 68 - 5 bar (30 min)

¥304
在庫あり
型番
53806630
(¥304/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® BS PF 1/2' RAL 7010 TGY cable gland with bending protection -  Primary Image
SKINTOP® BS PF 1/2' RAL 7010 TGY cable gland with bending protection -  Primary Image
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
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

折り曲げ保護付きケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

スパイラル

屈曲保護

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

99 mm

全体幅

26.5 mm

全体高さ

24 mm

ネジタイプ

PF

ネジサイズ

PF 1/2

ネジ長

9 mm

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

26.5 mm

最小クランプ範囲

6 mm

最大クランプ範囲

12 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

コンジットシーリング

ケーブル側シール材

シーリング・リップ

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

屈曲保護材

ポリアミド

カラー

ターポリン・グレー

色:RALカラー

RAL 7010

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® BS-G (PF)の全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE)
53806630 PF 1/2 9 mm 6 mm 12 mm ターポリン・グレー 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!