FIPLOCK HPDF 7/6.0X10.0 BK 50M
コルゲートチューブ; 内径: 6mm; 外径: 10mm; 寸法: 7; ポリアミド; ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
- 高い寸法安定性
- 高柔軟性および長い耐用年数
- 機械的衝撃に対して堅牢
アプリケーション
- 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および連続する動作が発生する用途
- 鉄道技術
- 屋内使用および屋外使用
- 公共輸送設備
- キャリッジルーフ、ジャンパ接続、カップリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
平行波型保護管
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
はい
屈曲保護(固定時)
はい
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
内径
6
外径
10 mm
全長
50 mm
寸法
7
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
40 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
15 mm
短時間最大温度
150 °C
最低温度
-50 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 45545-2 HL3
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FIPLOCK PA12の全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61803952 | 6.2 | 10 mm | 7 | 黒 | 50 | |
61803953 | 9.6 | 12.8 mm | 10 | 黒 | 50 | |
61803954 | 12 | 15.7 mm | 12 | 黒 | 50 | |
61803955 | 16.1 | 21.1 mm | 17 | 黒 | 50 | |
61803956 | 22 | 28.5 mm | 23 | 黒 | 50 | |
61803957 | 28.3 | 34.7 mm | 29 | 黒 | 50 | |
61803958 | 36.6 | 42.3 mm | 36 | 黒 | 25 | |
61803959 | 47 | 54.4 mm | 48 | 黒 | 25 | |
61803960 | 56.3 | 67.2 mm | 56 | 黒 | 25 | |
61803961 | 67.2 | 79.6 mm | 70 | 黒 | 25 | |
61803962 | 91.3 | 106 mm | 95 | 黒 | 10 | |
61803963 | 126.5 | 146.5 mm | 125 | 黒 | 10 | |
61803964 | 172 | 193 mm | 170 | 黒 | 10 | |
61803965 | 6 | 10 mm | 7 | 黒 | 50 | |
61803966 | 9.2 | 12.8 mm | 10 | 黒 | 50 | |
61803967 | 11.8 | 15.7 mm | 12 | 黒 | 50 | |
61803968 | 16.1 | 21.1 mm | 17 | 黒 | 50 | |
61803969 | 22 | 28.5 mm | 23 | 黒 | 50 | |
61803970 | 28.3 | 34.7 mm | 29 | 黒 | 50 | |
61803971 | 35.8 | 42.3 mm | 36 | 黒 | 25 | |
61803972 | 46.7 | 54.2 mm | 48 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ