FIPLOCK HPDF 36/35.8X42.3 BK 25M
コルゲートチューブ; 内径: 35.8mm; 外径: 42.3mm; 寸法: 36; ポリアミド; ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
- 高い寸法安定性
- 高柔軟性および長い耐用年数
- 機械的衝撃に対して堅牢
アプリケーション
- 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および連続する動作が発生する用途
- 鉄道技術
- 屋内使用および屋外使用
- 公共輸送設備
- キャリッジルーフ、ジャンパ接続、カップリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
平行波型保護管
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
はい
屈曲保護(固定時)
はい
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
内径
35.8
外径
42.3 mm
全長
25 mm
寸法
36
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
可動屈曲曲げ半径
180 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
60 mm
短時間最大温度
150 °C
最低温度
-50 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 45545-2 HL3
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FIPLOCK PA12の全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61803952 | 6.2 | 10 mm | 7 | 黒 | 50 | |
61803953 | 9.6 | 12.8 mm | 10 | 黒 | 50 | |
61803954 | 12 | 15.7 mm | 12 | 黒 | 50 | |
61803955 | 16.1 | 21.1 mm | 17 | 黒 | 50 | |
61803956 | 22 | 28.5 mm | 23 | 黒 | 50 | |
61803957 | 28.3 | 34.7 mm | 29 | 黒 | 50 | |
61803958 | 36.6 | 42.3 mm | 36 | 黒 | 25 | |
61803959 | 47 | 54.4 mm | 48 | 黒 | 25 | |
61803960 | 56.3 | 67.2 mm | 56 | 黒 | 25 | |
61803961 | 67.2 | 79.6 mm | 70 | 黒 | 25 | |
61803962 | 91.3 | 106 mm | 95 | 黒 | 10 | |
61803963 | 126.5 | 146.5 mm | 125 | 黒 | 10 | |
61803964 | 172 | 193 mm | 170 | 黒 | 10 | |
61803965 | 6 | 10 mm | 7 | 黒 | 50 | |
61803966 | 9.2 | 12.8 mm | 10 | 黒 | 50 | |
61803967 | 11.8 | 15.7 mm | 12 | 黒 | 50 | |
61803968 | 16.1 | 21.1 mm | 17 | 黒 | 50 | |
61803969 | 22 | 28.5 mm | 23 | 黒 | 50 | |
61803970 | 28.3 | 34.7 mm | 29 | 黒 | 50 | |
61803971 | 35.8 | 42.3 mm | 36 | 黒 | 25 | |
61803972 | 46.7 | 54.2 mm | 48 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ