FIPLOCK FPDF 125/126.5X146.5 BK 10M
コルゲートチューブ; 内径: 126.5mm; 外径: 146.5mm; 寸法: 125; ポリアミド; ハロゲンフリー; 耐UV性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61803963

一時的な在庫切れ

FIPLOCK FPDF 125/126.5X146.5 BK 10M parallel corrugated conduit -  Primary Image
FIPLOCK FPDF 125/126.5X146.5 BK 10M parallel corrugated conduit -  Primary Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
  • 高い寸法安定性
  • 高柔軟性および長い耐用年数
  • 機械的衝撃に対して堅牢

アプリケーション

  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および連続する動作が発生する用途
  • 鉄道技術
  • 屋内使用および屋外使用
  • 公共輸送設備
  • キャリッジルーフ、ジャンパ接続、カップリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

平行波型保護管

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

はい

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

内径

126.5

外径

146.5 mm

全長

10 mm

寸法

125

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

コンジットの材質

ポリアミド

コンジットの材質、短形

PA

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

460 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

320 mm

短時間最大温度

150 °C

最低温度

-50 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FIPLOCK PA12の全製品

型番 内径 外径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61803952 6.2 10 mm 7 50
61803953 9.6 12.8 mm 10 50
61803954 12 15.7 mm 12 50
61803955 16.1 21.1 mm 17 50
61803956 22 28.5 mm 23 50
61803957 28.3 34.7 mm 29 50
61803958 36.6 42.3 mm 36 25
61803959 47 54.4 mm 48 25
61803960 56.3 67.2 mm 56 25
61803961 67.2 79.6 mm 70 25
61803962 91.3 106 mm 95 10
61803963 126.5 146.5 mm 125 10
61803964 172 193 mm 170 10
61803965 6 10 mm 7 50
61803966 9.2 12.8 mm 10 50
61803967 11.8 15.7 mm 12 50
61803968 16.1 21.1 mm 17 50
61803969 22 28.5 mm 23 50
61803970 28.3 34.7 mm 29 50
61803971 35.8 42.3 mm 36 25
61803972 46.7 54.2 mm 48 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!