BLADE RECEPTACLES L-RA 63 H
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.060; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプH); 断面(最小/最大): 0.5mm² - 1.5mm²; 赤; 真鍮 スズめっき

¥22
在庫あり
型番
63101050
(¥22/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

BLADE RECEPTACLES L-RA 63 H flat connector -  Primary Image
BLADE RECEPTACLES L-RA 63 H flat connector -  Primary Image BLADE RECEPTACLES L-RA 63 H flat connector -   Secondary Image BLADE RECEPTACLES L-RA 63 H flat connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • これにより、最良の導通性(最小抵抗)が得られます
  • あらゆる位置で圧着可能な硬ろう付け圧着端子

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • ケーブルアセンブリ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パネルコネクタ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.060

製品構成

全長

20 mm

平型圧着端子タイプ

ブレードレセプタクル(タイプH)

最小導体サイズ

0.5 mm²

最大導体サイズ

1.5 mm²

コネクタ材質

真鍮

絶縁体材質

ポリアミド

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

絶縁パネルコネクター

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 310 (e-file number: E334111)

ULカテゴリコントロール番号

RFWV7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Blade receptacle according to DIN 46245 and similarの全製品

型番 最適な圧着インサート 平型圧着端子タイプ 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61794951 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794952 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794953 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794955 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794960 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794968 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794969 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794970 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794971 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 4 mm² 6 mm² 50
63101010 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101020 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101030 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101040 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101050 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101060 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101070 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101080 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101110 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 4 mm² 6 mm² 50
63101120 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 4 mm² 6 mm² 50
63102010 PEW 12.060 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 0.5 mm² 1.5 mm² 50
63102020 PEW 12.060 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 1.5 mm² 2.5 mm² 50
63103010 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63103020 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63103040 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 4 mm² 6 mm² 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!