BLADE RECEPTACLES BC 638 F
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.050; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプF); 断面(最小/最大): 4mm² - 6mm²; 真鍮 スズめっき

¥41
在庫切れ
型番
63501140
(¥41/PC)
税込

一時的な在庫切れ

BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -  Primary Image
BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -  Primary Image BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -   Secondary Image BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -   Engineering Drawing BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -   Other Image BLADE RECEPTACLES BC 638 F flat connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant

特長

  • 電解錫メッキ真鍮による最大腐食保護
  • 異なるコンポーネントの電気接続
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パネルコネクタ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.050

製品構成

全長

19 mm

平型圧着端子タイプ

ブレードレセプタクル(タイプF)

最小導体サイズ

4 mm²

最大導体サイズ

6 mm²

コネクタ材質

真鍮

表面保護

スズめっき

圧着端子デザイン

非絶縁パネルコネクター

製品特性

最大温度

90 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Panel connectors non-insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 平型圧着端子タイプ 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
63501060 PEW 12.045 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501070 PEW 12.045 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501071 PEW 12.838 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501080 PEW 12.838 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501090 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501120 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501130 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63501140 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 4 mm² 6 mm² 100
63501150 PEW 12.045 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63501520 PEW 12.050 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501530 PEW 12.050 ブレードコネクタ(タイプM) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!