BLADE RECEPTACLES BA 638 F
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.050; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプF); 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²; 真鍮 スズめっき
¥38
在庫あり
型番
63501120
(¥38/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
特長
- 電解錫メッキ真鍮による最大腐食保護
- 異なるコンポーネントの電気接続
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パネルコネクタ
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
PEW 12.050
製品構成
全長
19 mm
平型圧着端子タイプ
ブレードレセプタクル(タイプF)
最小導体サイズ
0.75 mm²
最大導体サイズ
1.5 mm²
コネクタ材質
真鍮
表面保護
スズめっき
圧着端子デザイン
非絶縁パネルコネクター
製品特性
最大温度
90 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Panel connectors non-insulatedの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 平型圧着端子タイプ | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
63501060 | PEW 12.045 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 0.5 mm² | 1 mm² | 100 | |
63501070 | PEW 12.045 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 0.5 mm² | 1 mm² | 100 | |
63501071 | PEW 12.838 | ブレードコネクタ(タイプM) | 0.5 mm² | 1 mm² | 100 | |
63501080 | PEW 12.838 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 100 | |
63501090 | PEW 12.050 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 100 | |
63501120 | PEW 12.050 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 100 | |
63501130 | PEW 12.050 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 100 | |
63501140 | PEW 12.050 | ブレードレセプタクル(タイプF) | 4 mm² | 6 mm² | 100 | |
63501150 | PEW 12.045 | ブレードレセプタクル分配器(タイプT) | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 100 | |
63501520 | PEW 12.050 | ブレードコネクタ(タイプM) | 0.5 mm² | 1 mm² | 100 | |
63501530 | PEW 12.050 | ブレードコネクタ(タイプM) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
閉じる
すべて表示