BLADE RECEPTACLES BA 488 F
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.050; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプF); 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²; 真鍮 スズめっき

¥26
在庫あり
型番
63501090
(¥26/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -  Primary Image
BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -  Primary Image BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -   Secondary Image BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -   Engineering Drawing BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -   Other Image BLADE RECEPTACLES BA 488 F flat connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant

特長

  • 電解錫メッキ真鍮による最大腐食保護
  • 異なるコンポーネントの電気接続
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パネルコネクタ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.050

製品構成

全長

16 mm

平型圧着端子タイプ

ブレードレセプタクル(タイプF)

最小導体サイズ

0.75 mm²

最大導体サイズ

1.5 mm²

コネクタ材質

真鍮

表面保護

スズめっき

圧着端子デザイン

非絶縁パネルコネクター

製品特性

最大温度

90 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Panel connectors non-insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 平型圧着端子タイプ 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
63501060 PEW 12.045 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501070 PEW 12.045 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501071 PEW 12.838 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501080 PEW 12.838 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501090 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501120 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 0.75 mm² 1.5 mm² 100
63501130 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63501140 PEW 12.050 ブレードレセプタクル(タイプF) 4 mm² 6 mm² 100
63501150 PEW 12.045 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63501520 PEW 12.050 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1 mm² 100
63501530 PEW 12.050 ブレードコネクタ(タイプM) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!