SILVYN® LCCH-2 40/37.6X44.5 BK 10M
被覆付メタルコンジット; 内径: 37.3mm; 外径: 44.2mm; 寸法: 40; スチール; ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- UL 94V-0に準拠した高難燃性および自己消火性
- 液体から保護
- 高耐圧搾性
- 屋外での使用および直接埋設に最適
- 高機械的耐性
アプリケーション
- 公益企業
- 機械工学
- 屋外
- 液体が存在する場所で使用
- 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
被覆付メタルコンジット
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
37.3
外径
44.2 mm
全長
10 m
寸法
40
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
シース材質
PO(ポリオレフィン)
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
曲げ半径(mm)(固定時)
80 mm
最低温度
-25 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
SILVYN® LCCH-2の全製品
閉じる
すべて表示
アクセサリ