SILVYN® LCC-2 16/13.0X17.0 BK 10M
被覆付メタルコンジット; 内径: 13mm; 外径: 17mm; 寸法: 16; スチール; 耐UV性
¥1,820
在庫切れ
型番
61737353
(¥1,820/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 特に、メカ的・化学的に安定性を求める厳しい環境下での使用に適ています。
- メタルフレキコンジットは、耐衝撃性と耐圧性を向上させます。
- 液密性の高いPVCシースにより、特に耐候性に優れています。
アプリケーション
- 周囲環境の影響からケーブルを保護
- 高いメカストレスに耐えます。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
被覆付メタルコンジット
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
13
外径
17 mm
全長
10 m
寸法
16
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
シース材質
PVC
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
曲げ半径(mm)(固定時)
40 mm
最低温度
-15 °C
最大温度
70 °C
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
SILVYN® LCC-2の全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
61737351 | 6.8 | 10 mm | 10 | 10 | |
61737352 | 10.2 | 14 mm | 12 | 10 | |
61737353 | 13 | 17 mm | 16 | 10 | |
61737354 | 16.9 | 21.5 mm | 20 | 10 | |
61737355 | 21.1 | 26 mm | 25 | 10 | |
61737356 | 28.1 | 34 mm | 32 | 10 | |
61804702 | 6.8 | 10 mm | 10 | 30 | |
61804712 | 10.2 | 14 mm | 12 | 30 | |
61804722 | 13 | 17 mm | 16 | 30 | |
61804732 | 16.9 | 21.5 mm | 20 | 30 | |
61804742 | 21.1 | 26 mm | 25 | 30 | |
61804752 | 28.1 | 34 mm | 32 | 30 | |
61804762 | 37.6 | 44.5 mm | 40 | 10 | |
61804772 | 48.4 | 55 mm | 50 | 10 | |
61804787 | 70 | 79 mm | 75 | 10 | |
61804792 | 57.5 | 64.5 mm | 63 | 10 |
閉じる
すべて表示