SILVYN® HFX 5/16'' 10.1X14.4 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 10.1mm; 外径: 14.4mm; 公称寸法: 5/16; スチール; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 衝撃耐性
- 堅牢
- 磨耗保護
- 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
- 液密
アプリケーション
- 機械工学
- 紙産業
- 測定および制御技術
- 鉄道用途
- 屋外
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
10.1
外径
14.4 mm
全長
30 mm
光幅
10.1 mm
寸法
5/16
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリウレタン
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
65 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
50 mm
短時間最大温度
125 °C
最低温度
-55 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ