SILVYN® COMPACT 90° PG 21 NPB
アングルコンジットグランド; PG 21; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 3/4; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67;

¥4,020
在庫あり
型番
61803827
(¥4,020/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® COMPACT 90° PG 21 NPB angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® COMPACT 90° PG 21 NPB angle conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 高抗張力
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 省スペース用途
  • 耐食性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFXに最適
  • 機械工学
  • 鉄道用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® HFX

コンジットサイズに対応

3/4

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

19.4

外径

32.5 mm

光幅

19.4 mm

寸法

3/4“ "

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 21

ネジピッチ

1,588

ネジ長

10 mm

レンチサイズ1

35 mm

レンチサイズ 2

33 mm

六角コーナー寸法

32.5 mm

レンチサイズ

35

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

スチール

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 67

IP保護等級、ケーブル側

IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-45 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® COMPACT PG 90°の全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61803824 PG 11 3/8 10
61803825 PG 13,5 3/8 10
61803826 PG 16 1/2 10
61803827 PG 21 3/4 5
61803828 PG 29 1 5
61803829 PG 36 1.25 2
61803830 PG 42 1.5 2
61803831 PG 48 2 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!