SILVYN® LTP-E 32
ねじ込み式スリーブ; 公称寸法: 32; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 1; 真鍮;

¥935
在庫切れ
型番
61802306
(¥935/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LTP-E 32 screw-in sleeve -  Primary Image
SILVYN® LTP-E 32 screw-in sleeve -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

ねじ込み式スリーブ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

コンジットサイズに対応

1

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

24.6

外径

35 mm

全長

24 mm

光幅

24.6 mm

寸法

32

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LTP-Eの全製品

型番 寸法 コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61802300 10 1/4 10
61802301 12 5/16 10
61802302 16 3/8 10
61802303 20 1/2 10
61802304 50 1.5 4
61802305 25 3/4 10
61802306 32 1 10
61802307 40 1.25 10
61802308 63 2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!