MARKING RINGS PA 3/Y
マーキングリング; インプリント: Y; ケーブルの直径: 8mm - 16mm; 断面(最小/最大): 16mm² - 70mm²; 黄; 軟質PVC;

¥19
在庫あり
型番
61820650
(¥19/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:20個
20個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

MARKING RINGS PA 3/Y marking ring -  Primary Image
MARKING RINGS PA 3/Y marking ring -  Primary Image MARKING RINGS PA 3/Y marking ring -   Secondary Image MARKING RINGS PA 3/Y marking ring -   Secondary Image MARKING RINGS PA 3/Y marking ring -   Other Image
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
FLEXIMARK®

製品タイプ

マーキングリング

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

20.000

PUあたりのピース

20 pc.

取付タイプ

突き進む

印刷方法

ヒート・エンボス加工

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

マーキング

Y

ラベリング

文字

ラベルの種類

マーキングリング

フォントカラー

全長

6 mm

全体幅

11 mm

全体高さ

16.5 mm

最小ケーブル外径

8 mm

ケーブル最大外径

16 mm

最小導体サイズ

16 mm²

最大導体サイズ

70 mm²

材質

軟質PVC

カラー

製品特性

最低温度

-30 °C

最大温度

60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Marking rings PAの全製品

型番 マーキング 最小導体サイズ 最大導体サイズ PUあたりのピース
61817800 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817810 1 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817820 2 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817830 3 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817840 4 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817850 5 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817860 6 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817870 7 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817880 8 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817890 9 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817900 ブランク 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817910 A 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817920 B 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817930 C 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817940 D 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817950 E 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817960 F 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817970 G 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817980 H 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61817990 I 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818000 J 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818011 K 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818020 L 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818030 M 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818040 N 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818050 O 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818060 P 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818070 Q 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818080 R 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61818090 S 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819100 T 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819110 U 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819120 V 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819130 W 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819140 X 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819150 Y 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819160 Z 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819170 / 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819180 . 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819190 , 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819200 : 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819210 = 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819220 地球 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819260 + 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819270 - 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819280 ~ 0.2 mm² 1.5 mm² 200 pc.
61819300 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819310 1 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819320 2 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819330 3 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819340 4 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819350 5 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819360 6 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819370 7 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819380 8 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819390 9 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819400 ブランク 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819410 A 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819420 B 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819430 C 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819440 D 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819450 E 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819460 F 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819470 G 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819480 H 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819490 I 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819500 J 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819510 K 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819520 L 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819530 M 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819540 N 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819550 O 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819560 P 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819570 Q 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819580 R 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819590 S 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819600 T 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819610 U 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819620 V 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819630 W 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819640 X 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819650 Y 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819660 Z 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819670 / 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819680 . 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819690 , 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819700 : 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819710 = 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819720 地球 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819760 + 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819770 - 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819780 ~ 1.5 mm² 4 mm² 200 pc.
61819800 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819810 1 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819820 2 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819830 3 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819840 4 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819850 5 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819860 6 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819870 7 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819880 8 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819890 9 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819900 ブランク 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819910 A 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819920 B 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819930 C 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819940 D 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819950 E 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819960 F 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819970 G 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819980 H 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61819990 I 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820000 J 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820010 K 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820020 L 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820030 M 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820040 N 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820050 O 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820060 P 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820070 Q 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820080 R 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820090 S 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820100 T 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820110 U 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820120 V 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820130 W 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820140 X 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820150 Y 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820160 Z 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820170 / 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820180 . 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820190 , 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820200 : 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820210 = 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820220 地球 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820260 + 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820270 - 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820280 ~ 2.5 mm² 16 mm² 100 pc.
61820300 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820310 1 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820320 2 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820330 3 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820340 4 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820350 5 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820360 6 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820370 7 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820380 8 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820390 9 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820400 ブランク 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820410 A 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820420 B 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820430 C 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820440 D 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820450 E 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820460 F 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820470 G 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820480 H 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820490 I 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820500 J 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820510 K 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820520 L 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820530 M 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820540 N 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820550 O 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820560 P 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820570 Q 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820580 R 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820590 S 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820600 T 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820610 U 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820620 V 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820630 W 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820640 X 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820650 Y 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820660 Z 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820670 / 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820680 . 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820720 地球 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820760 + 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820770 - 16 mm² 70 mm² 20 pc.
61820780 ~ 16 mm² 70 mm² 20 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!