STORAGE BOX 12 COMPARTMENTS
保管箱; コンパートメント数: 12

¥6,088
在庫あり
型番
61794911
(¥6,088/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

STORAGE BOX 12 COMPARTMENTS storage box -  Primary Image
STORAGE BOX 12 COMPARTMENTS storage box -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

保管箱

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

区画数

12

全長

250 mm

全体幅

175 mm

全体高さ

46 mm

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Storage boxの全製品

型番 区画数
61794910 18
61794911 12
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!