MARKING RINGS PA 2/O
マーキングリング; インプリント: O; ケーブルの直径: 4mm - 10mm; 断面(最小/最大): 2.5mm² - 16mm²; 黄; 軟質PVC;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
マーキングリング
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
PUあたりのピース
100 pc.
取付タイプ
突き進む
印刷方法
ヒート・エンボス加工
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
マーキング
O
ラベリング
文字
ラベルの種類
マーキングリング
フォントカラー
黒
全長
4 mm
全体幅
6.6 mm
全体高さ
9.5 mm
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
10 mm
最小導体サイズ
2.5 mm²
最大導体サイズ
16 mm²
材質
軟質PVC
カラー
黄
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
60 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Marking rings PAの全製品
型番 | マーキング | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | PUあたりのピース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61817800 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | |||
61817810 | 1 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817820 | 2 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817830 | 3 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817840 | 4 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817850 | 5 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817860 | 6 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817870 | 7 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817880 | 8 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817890 | 9 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817900 | ブランク | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817910 | A | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817920 | B | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817930 | C | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817940 | D | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817950 | E | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817960 | F | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817970 | G | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817980 | H | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61817990 | I | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818000 | J | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818011 | K | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818020 | L | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818030 | M | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818040 | N | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818050 | O | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818060 | P | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818070 | Q | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818080 | R | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61818090 | S | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819100 | T | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819110 | U | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819120 | V | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819130 | W | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819140 | X | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819150 | Y | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819160 | Z | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819170 | / | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819180 | . | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819190 | , | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819200 | : | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819210 | = | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819220 | 地球 | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819260 | + | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819270 | - | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819280 | ~ | 0.2 mm² | 1.5 mm² | 200 pc. | ||
61819300 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | |||
61819310 | 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819320 | 2 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819330 | 3 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819340 | 4 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819350 | 5 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819360 | 6 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819370 | 7 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819380 | 8 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819390 | 9 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819400 | ブランク | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819410 | A | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819420 | B | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819430 | C | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819440 | D | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819450 | E | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819460 | F | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819470 | G | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819480 | H | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819490 | I | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819500 | J | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819510 | K | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819520 | L | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819530 | M | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819540 | N | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819550 | O | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819560 | P | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819570 | Q | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819580 | R | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819590 | S | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819600 | T | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819610 | U | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819620 | V | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819630 | W | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819640 | X | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819650 | Y | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819660 | Z | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819670 | / | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819680 | . | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819690 | , | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819700 | : | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819710 | = | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819720 | 地球 | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819760 | + | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819770 | - | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819780 | ~ | 1.5 mm² | 4 mm² | 200 pc. | ||
61819800 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | |||
61819810 | 1 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819820 | 2 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819830 | 3 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819840 | 4 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819850 | 5 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819860 | 6 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819870 | 7 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819880 | 8 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819890 | 9 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819900 | ブランク | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819910 | A | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819920 | B | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819930 | C | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819940 | D | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819950 | E | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819960 | F | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819970 | G | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819980 | H | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61819990 | I | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820000 | J | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820010 | K | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820020 | L | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820030 | M | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820040 | N | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820050 | O | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820060 | P | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820070 | Q | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820080 | R | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820090 | S | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820100 | T | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820110 | U | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820120 | V | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820130 | W | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820140 | X | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820150 | Y | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820160 | Z | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820170 | / | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820180 | . | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820190 | , | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820200 | : | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820210 | = | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820220 | 地球 | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820260 | + | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820270 | - | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820280 | ~ | 2.5 mm² | 16 mm² | 100 pc. | ||
61820300 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | |||
61820310 | 1 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820320 | 2 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820330 | 3 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820340 | 4 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820350 | 5 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820360 | 6 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820370 | 7 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820380 | 8 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820390 | 9 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820400 | ブランク | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820410 | A | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820420 | B | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820430 | C | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820440 | D | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820450 | E | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820460 | F | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820470 | G | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820480 | H | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820490 | I | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820500 | J | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820510 | K | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820520 | L | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820530 | M | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820540 | N | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820550 | O | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820560 | P | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820570 | Q | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820580 | R | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820590 | S | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820600 | T | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820610 | U | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820620 | V | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820630 | W | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820640 | X | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820650 | Y | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820660 | Z | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820670 | / | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820680 | . | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820720 | 地球 | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820760 | + | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820770 | - | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. | ||
61820780 | ~ | 16 mm² | 70 mm² | 20 pc. |
閉じる
すべて表示
アクセサリ