FLEXIMARK® Zeichenstreifen MR 10-20 Q
登場人物; インプリント: Q; ステンレス鋼
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
登場人物
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
200 pc.
取付タイプ
キャラクターホルダーで
印刷方法
エンボス加工
マーキング 用途
コアケーブル導管コンポーネント
製品構成
マーキング
Q
ラベリング
文字
ラベルの種類
ケーブルラベル
全体幅
6 mm
全体高さ
9.5 mm
材質
ステンレス鋼
ラベルの材質
ステンレス鋼
製品特性
最低温度
-80 °C
最大温度
500 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
Achilles JQS
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
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
FLEXIMARK® stainless steel characters MRの全製品
型番 | マーキング | PUあたりのピース |
---|---|---|
83254120 | A-Z | 5200 pc. |
83254122 | 0-9 | 2000 pc. |
83254150 | A | 200 pc. |
83254151 | B | 200 pc. |
83254152 | C | 200 pc. |
83254153 | D | 200 pc. |
83254154 | E | 200 pc. |
83254155 | F | 200 pc. |
83254156 | G | 200 pc. |
83254157 | H | 200 pc. |
83254158 | I | 200 pc. |
83254159 | J | 200 pc. |
83254160 | K | 200 pc. |
83254161 | L | 200 pc. |
83254162 | M | 200 pc. |
83254163 | N | 200 pc. |
83254164 | O | 200 pc. |
83254165 | P | 200 pc. |
83254166 | Q | 200 pc. |
83254167 | R | 200 pc. |
83254168 | S | 200 pc. |
83254169 | T | 200 pc. |
83254170 | U | 200 pc. |
83254171 | V | 200 pc. |
83254172 | W | 200 pc. |
83254173 | X | 200 pc. |
83254174 | Y | 200 pc. |
83254175 | Z | 200 pc. |
83254177 | Ä | 200 pc. |
83254178 | Ö | 200 pc. |
83254179 | 1 | 200 pc. |
83254180 | 2 | 200 pc. |
83254181 | 3 | 200 pc. |
83254182 | 4 | 200 pc. |
83254183 | 5 | 200 pc. |
83254184 | 6 | 200 pc. |
83254185 | 7 | 200 pc. |
83254186 | 8 | 200 pc. |
83254189 | ブランク | 200 pc. |
83254191 | - | 200 pc. |
83254192 | + | 200 pc. |
83254193 | = | 200 pc. |
83254194 | / | 200 pc. |
83254195 | . | 200 pc. |
83254196 | . | 200 pc. |
83254198 | ~ | 200 pc. |
83254199 | : | 200 pc. |
83254200 | 地球 | 200 pc. |
83254201 | Ü | 200 pc. |
83254202 | ( | 200 pc. |
閉じる
すべて表示